??
Wybór modelu CAD
K0322.04
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0322 - Sprężynowe zatrzaski kulkowe z nacięciem, stal nierdzewna, z zabezpieczeniem LONG-LOK
Lista materiałowa
K0322.04
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0322.04
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
AUS
Wersja
Standardowa siła sprężyny
D
Gwint
M 4
D1
Średnica
2.5 mm
L
Długość
9 mm
L1
Długość
5 mm
L2
Długość
ok. dwa zwoje gwintu mm
H
Ugięcie sprężyny
0.8 mm
N
Rowek
0.6 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
4 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
10 N
DREHMOMENTEIN
Moment obrotowy wkręcania ok.
0.18 Nm
DREHMOMENTAUS
Moment wykręcania
0.12 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0004 kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840861
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions